- Mnohostranné spektrum výkonu – s IO-Link
- Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice
- Přesné systémy zpětné vazby pro všechny hydraulické válce
- Samostatný hydraulický kompaktní pohon
- Od hydraulického systému k digitálnímu řešení pohonu
- Inteligentní pneumatický pohon
- Spolehlivé vypínání fluidních pohonů
Precizní měření poloh v průmyslové hydraulice
Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy od firmy Balluff se staly standardem pro spolehlivé vysoce přesné měření poloh v průmyslové hydraulice. Jejich odolnost vůči tlaku až 1 000 bar odpovídá odolnosti hydraulického válce. Bezdotykový princip činnosti eliminuje opotřebení a zaručuje téměř neomezenou životnost. Naše absolutní měřicí systémy navíc nepotřebují referenční chod. Jejich vysoce přesný výstupní signál je v řízení k dispozici jako absolutní signál již při uvedení do provozu.
Zvláštnosti
- odolnost vůči tlaku do 1 000 bar – rozšířená oblast použití
- měřené délky až 7 620 mm
- rozhraní analogové, digitální, Feldbus, Ethernet
- vysoká odolnost vůči nárazu a vibracím
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology