- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Suivi fiable des châssis
Un système RFID identifie les carrosseries avant leur passage en peinture, afin de garantir qu'elles reçoivent la bonne peinture. En même temps, la RFID vous offre une transparence totale, étant donné que le processus de fabrication peut être entièrement documenté. À cette fin, les supports de données robustes accompagnent les châssis de peinture tout au long du processus. De plus, ils résistent aux produits chimiques, aux peintures et aux températures élevées supérieures à 200 °C pendant les processus de séchage.