Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik
Ke stažení

BES030E

Dostupný

S-BES Q26 S

Typecode:

BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
26 × 26 × 43 mm
Tvar
26x26
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
pólovaný spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
250 Hz
Materiál pouzdra
PA
Aktivní plocha, materiál
PA
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,15 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–36 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]