登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

提高包装自动化水平:实现无与伦比的 OEE 和灵活性

提高一级、二级和终端包装自动化的效率、质量和可持续性。

包装自动化

面对不断变化的消费者期望、严格的质量要求和可持续发展的需要,巴鲁夫是您的创新合作伙伴。我们先进的传感器、网络解决方案和其他自动化组件旨在提高包装各个领域(一次包装、二次包装和生产线末端)的整体设备效率 (OEE)。我们提供定制解决方案,以应对包装行业的挑战,并提供小批量和频繁格式转换所需的灵活性。

借助三维模拟了解我们的应用

探索我们的交互式三维可视化,重点了解一次包装、二次包装和生产线末端包装的关键技术,包括槽形光栅、工业网络模块、光电传感器、倾斜传感器和不同型号的 "SmartLights "信号灯。

1

关于此应用

关于此应用

1

在此包装机应用中,巴鲁夫传感器、SmartLights和工业网络模块的集成是提高OEE和适应包装行业严格要求的关键。

2

倾斜传感器

倾斜传感器

2

许多应用都需要精确的位置控制以及对旋转运动的持续跟踪和监控。巴鲁夫倾角传感器可测量水平或垂直轴的偏差,最大可达360°。这种传感器有两种不同的测量原理,因此适用于众多行业和应用。

3

槽形传感器

槽形传感器

3

我们的槽形传感器将发射器和接收器集成在一个外壳中,易于调节。这减少了您的工作量,节省了调试过程中的宝贵时间,并为可靠的工艺提供了支持。在精度方面,巴鲁夫槽形传感器无与伦比。我们全面的产品组合可提供可靠的解决方案。此外,还可用于透明度检测、水检测和卷筒纸边缘控制等特殊应用。

4

对比度传感器

对比度传感器

4

对比度传感器是一种高分辨率漫反射传感器,可根据灰度值区分物体。坚固耐用的巴鲁夫对比度传感器可识别对比度的微小差异,开关频率高达 30 kHz,因此速度特别快。这种传感器定位精度高,适用范围广,例如印刷和包装行业。

5

工业网络模块

工业网络模块

5

巴鲁夫开发了新一代工业网络模块,可实现传感器和执行器的完美联网。该系统的特点是具有多种参数设置和诊断选项,可通过显示屏、LED 指示灯和集成网络服务器进行操作。

模块上的 LED 状态指示灯大而亮,易于读取和解释。这为您节省了设置、维护或排除故障的时间。巴鲁夫工业网络模块的输出电流高达 2 A,能够为几乎任何负载供电。每个输出端还提供 LED 过载保护和记忆功能,便于排除故障。坚固的全外壳还能承受高机械负载。

对您而言,这意味着始终如一的高性能。

6

Smartlight

Smartlight

6

带 IO-Link 接口的 Smartlight LED 叠层灯通过多色 LED 以灵活的色谱显示温度、填充量或滑阀位置等运行状态。

您可以单独定义颜色,显示重要或关键的机器状态。色标可显示物理变量的趋势和变化。

7

安全 I/O 模块

安全 I/O 模块

7

巴鲁夫的安全 I/O 模块是首个通过 IO-Link 将自动化与安全技术相结合的产品。通过IO-Link安全技术,您可以获得两全其美的效果。安全技术的集成比以往任何时候都要简单。

您只需使用标准的 M12 电缆即可连接几乎所有的安全设备。通过控制单元集中进行参数设置。与安全相关的信息通过主站直接发送到控制单元。

通过 Profinet 使用 Profisafe 可确保与控制单元的安全通信。


了解重点应用:适用于高要求包装工艺的组件

我们专为不同包装工艺开发的组件可优化 OEE,应对您的特殊挑战。


巴鲁夫的独特组件:机器制造商和包装制造商的竞争优势

我们为机器制造商和包装制造商提供质量保证、可持续运营、预测性维护等方面的一流组件。

针对机械制造商:

  • 为特定自动化解决方案定制组件

  • 轻松集成到现有系统中

  • 提高机器性能和可靠性

  • 高效的机器通讯

  • 早期故障检测和预防性维护

对于包装制造商

  • 提高生产效率和 OEE

  • 提高产品质量和一致性

  • 减少停机时间和维护成本

  • 通过可持续解决方案实现更环保的生产


包装行业的关键应用:提高您的 OEE

探索巴鲁夫产品系列的潜力,这些产品专为优化初级、二级和终端包装过程的每个阶段而设计。

下载 OEE 指南,了解有关这些应用的更多信息。

立即下载

改善包装自动化各个阶段的关键产品

探索巴鲁夫产品系列的潜力,这些产品专为优化初级、二级和终端包装过程的每个阶段而设计。


实现最佳性能的途径

立即联系我们或了解更多资源,以推动您在包装行业的自动化流程。

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • 行业手册 灌装和包装行业
  • Products for packaging, food and beverage for food safety