登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

优化饮料自动化:最大化灌装和生产设备的 OEE

彻底改变产品质量、效率和可持续性:了解专为提高装瓶厂效率而开发的饮料自动化组件。

优化饮料自动化:最大化灌装和生产设备的 OEE

管理不断变化的市场需求、严格的行业标准和可持续发展目标的复杂性是食品和饮料行业面临的主要挑战。巴鲁夫是您的自动化专家,为您提供先进传感器、网络解决方案和其他技术的全面产品组合。

我们的解决方案专为饮料行业的设备自动化和灌装工艺而设计,旨在提高设备的整体效率(OEE)和可持续发展能力。无论您是设备制造商还是饮料生产商,巴鲁夫都能为您提供量身定制的解决方案,以应对特定行业的挑战。

探索我们的罐装方案

您可以借助下面的交互模拟,了解我们的技术如何满足您的饮料自动化要求。

1

关于此应用

关于此应用

1

在这条装瓶生产线上,巴鲁夫的传感器、网络和跟踪解决方案显著提高了性能,增加了OEE,并达到了饮料自动化的行业标准。

2

I/O模块

I/O模块

2

巴鲁夫的I/O模块通过总线将二进制和模拟传感器及执行器连接到控制层。通过使用我们的模块,您可以大大减少所需的电缆数量。此外,巴鲁夫I/O模块还提供用于信号预处理和扩展诊断选项的附加功能。各种外形尺寸和连接技术可为各种要求提供解决方案,即使在极端环境下也不例外。

3

液位传感器

液位传感器

3

使用 BTL-SF 传感器检测罐内液位:

食品行业的严格规定对我们的 BTL-SF 传感器来说不在话下。在注重卫生设计的应用中,它多次证明了自己的能力,因为它符合最高的国际卫生标准。这意味着您可以在全球范围内销售您的机器。液位探头的测量范围精确到微米,灌装精度高。

特点

  • 国际质量认证(Ecolab、3A 、FDA、EHEDG)

  • 100% 不锈钢材质,确保卫生标准和较长的使用寿命

  • 无需调整即可安装

  • 采用标准化接口,安装灵活

  • 对所有液体介质保持中立,抗泡沫能力强

  • CIP(就地清洁):安装后也易于清洁

  • SIP(就地灭菌):适用于最高 130 °C 的工艺温度

  • 提供上升和下降信号

4

RFID 解决方案

RFID 解决方案

4

使用包括智能功能在内的 RFID 解决方案 BIS01E4 和 BIS00WH,可识别用于瓶子运输的可互换部件:

一旦设置了正确的格式,我们的 RFID 解决方案将为您提供额外支持。高频 RFID 技术(13.56 MHz)可自动识别可互换部件。不同格式的部件都能得到可靠的识别。RFID 甚至还能为您提供防伪保护。由评估单元、读/写头和数据载体组成的各种系统组合可用于识别可互换部件。

特点

  • 读/写头配有集成评估单元,带 Profinet、以太网/IP 或 USB 2.0 接口

  • 评估单元可处理大量数据,传输速度快,最多可同时操作四个读/写头

  • 可直接通过机器灯上的集成 IO-Link 主端口进行可视化操作

5

数字位置指示器

数字位置指示器

5

使用巴鲁夫的数字式位置指示器,您可以快速可靠地加工各种产品,而且批量越来越小。这是因为我们的位置指示器具有半自动幅面转换功能和特别友好的用户界面。这种简单的操作指导和精确的格式设置提高了您的效率。不仅可以更快地完成幅面转换,还能显著减少机器启动和停机时间。

6

工业网络模块

工业网络模块

6

巴鲁夫开发了新一代网络模块,用于完美连接传感器和执行器。该系统的特点是具有多种参数设置和诊断选项,可通过显示屏、LED 指示灯和集成的网络服务器进行操作。

模块上的 LED 状态指示灯大而亮,易于读取和解释。这为您节省了设置、维护或排除故障的时间。

巴鲁夫网络模块的输出电流高达 2 A,能够为几乎任何负载供电。每个输出端还提供 LED 过载保护和记忆功能,便于排除故障。坚固的全壳外壳还能承受高机械负载。

对您而言,这意味着始终如一的高性能。

7

电感式传感器

电感式传感器

7

我们的标准电感式传感器是金属区域物体检测的理想选择。它们具有防短路和非接触式工作特性。这使得它们无磨损,并具有很强的抗污和抗污染能力。传感器的配置范围从直径 3 毫米到 80 × 80 毫米的正方形。

8

Micromote - 光电传感器

Micromote - 光电传感器

8

带有创新传感器元件的 Micromote 传感器模块系统可满足您的个性化需求:各种外壳配置确保了极高的设计自由度;精确的光电传感器模块保证了每种应用的高过程精度。

9

高频数据载体(13.56 MHz)

高频数据载体(13.56 MHz)

9

BIS M 采用高频 (HF) 13.56 MHz,支持 DIN ISO 15693 和 DIN ISO 14443 标准。

无源数据载体种类繁多,具有不同的尺寸、配置、内存大小、工作温度、材料、天线技术、安装选项和范围,几乎可以解决任何技术任务。BIS M 是强大的识别系统,具有出色的数据安全性。

10

巴鲁夫工程工具

巴鲁夫工程工具

10

巴鲁夫工程工具 (BET) 是独立于制造商的 IO-Link 设备调试和配置解决方案。

该软件可让您快速、轻松地概览拓扑结构,并跟踪所有已连接 IO-Link 设备的状态。

您还可以对设备进行参数设置和调试,并管理单个设备或整个拓扑结构的参数。

11

安全 I/O 模块

安全 I/O 模块

11

安全 I/O 模块:通过 IO-Link 与 BNI0098 实现 Profisafe:

安全 I/O 模块通过 IO-Link 技术将安全与自动化相结合。它同时提供传感器和执行器信号,也可用于安全应用。Safety over IO-Link 的核心是带有 Profisafe 的 Profinet 安全集线器。可以快速集成安全开关、传感器、光电保护装置或安全指令装置。M12 标准电缆足以连接几乎所有安全现场设备。

12

工业相机

工业相机

12

使用 BVS0039 工业相机进行质量控制(如标签检测、封口检测或部件检测):

工业相机可为您的质量保证提供清晰的图像和快速的数据处理。我们的 BVS CA 工业相机可识别和检查目标代码或目标文本,以满足所需的验证义务,从而实现可追溯性。

借助清晰的 BVS Cockpit 用户界面,任何人都可以直观地设置和操作我们的工业相机。而且无需任何相关知识。

特点

  • 标准化数据接口(GigE Vision 和 USB3 Vision)和标准化 GenICam 编程接口

  • 集成存储器和 FPGA 模块,可灵活定制集成功能

  • 快速数据处理

  • IP67 防护等级(适用于 GigEVision 版本)

13

光电接近开关

光电接近开关

13

使用 BOS0285 带背景抑制功能的漫反射传感器进行瓶子检测,包括智能功能:

具有背景抑制功能的漫反射传感器可检测设定开关距离内的物体,不受反射背景的干扰。这实际上与物体的颜色和表面无关。由于发射器和接收器安装在一个紧凑的壳体内,因此我们的漫反射传感器安装简单,校准快速。

特点

  • 无论物体表面、颜色和材料如何,都能可靠地探测到不同范围的物体

  • 在非常近的背景前检测物体--即使是在浅色背景下非常暗的物体

  • 即使反射程度不同,扫描范围几乎不变

  • 只需一个电气设备,无需反射器或单独的接收器

  • 红光或激光红光用于检测小部件

14

Smartlight

Smartlight

14

SmartLight 可显示整个应用的状态,包括智能功能:

使用我们的信号和显示设备,您可以随时了解生产状态。它们能可靠地监控机器和系统的状态,并将传感器的输出信号可视化。

15

状态监测

状态监测

15

巴鲁夫状态监测传感器可记录振动、温度、相对湿度和气压等各种物理变量,对其进行处理,并通过IO-Link将所需数据提供给主机系统。借助标准化的 IO-Link 协议,您可以轻松地对传感器进行参数设置,并根据具体应用调整传感器中的处理过程。

过程数据结构允许自由配置和循环传输多达五个测量数据或预处理数据。

因此,我们的状态监测传感器对任何系统的高效和无差错运行都有重大贡献,并大大提高了整个系统的效率。

16

镜面反射型传感器

镜面反射型传感器

16

采用 镜面反射型光电传感器进行箱体检测,具有智能功能:

可靠的物体检测,不受表面、颜色和材料的影响。有了偏振滤波器,即使检测闪闪发光的箱子也不成问题。发射器和接收器安装在一个外壳中,因此可以轻松安装该光电传感器,并且由于安装公差大,对准也很容易。

特点

  • 安装方便,对准容易

  • 大反射镜,可实现远距离探测

  • 可靠的检测 - 不受表面、颜色和材料的影响

  • 带偏振滤波器,也适用于检测闪亮物体

  • 只需安装一个电气设备和反射器


顶级应用:用于自动化过程的特殊组件

巴鲁夫组件可完美满足您在灌装和饮料生产过程中的特殊要求,从而优化 OEE。


巴鲁夫的独特组件:机器制造商和饮料生产商的竞争优势

我们的产品系列面向机器制造商和饮料生产商,为质量保证、可持续生产和预测性维护提供一流的组件。

针对机器制造商:

  • 针对特定机器要求的定制组件

  • 与现有系统和架构无缝集成

  • 提高机器性能和可靠性

  • 高效的机器通信

针对饮料生产商

  • 提高生产效率和 OEE

  • 提高产品质量和一致性

  • 减少停机时间和维护成本

  • 环保和可持续运行


在饮料生产的核心应用领域最大化您的 OEE

了解我们的先进组件可为您的设备提供关键支持的七个关键领域。每个领域都能根据设备总体效率(OEE)原则提供效益。

下载 OEE 指南,了解有关这些应用的更多信息。

立即下载

改善饮料生产和灌装各个阶段的关键产品

巴鲁夫产品系列具有最高的性能和系统可靠性。我们的解决方案和组件可满足您生产的特定要求,旨在优化您的 OEE 并降低成本。


实现最佳性能的途径

立即联系我们,或了解更多有关高效饮料生产和灌装工艺的内容。

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • 行业手册 灌装和包装行业
  • Products for packaging, food and beverage for food safety