BAE00ER
Fontes de alimentação Heartbeat®
Código de digitação:
BAE PS-XA-1W-24-038-603
- Dimensões
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Versão
- IP67
- Fixação
- Fixação do flange
- Material do invólucro
- Alumínio
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Conector
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Tomada
- Tensão de entrada
- 100…240 Vca, Monofásica
- Tensão nominal de saída CC
- 24 V
- Corrente nominal de saída
- 3.8 A
- Potência de saída, máx.
- 91.2 W
- Corrente de saída, máx.
- 6 A para máx. 4 s
- Classe de proteção
- IP67, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
cURus
WEEE - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01