BIS00LH
Cabeças de leitura/escrita HF (13,56 kHz) com processador integrado
Código de digitação:
BIS M-400-045-001-07-S4
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- Ø 30 x 83 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- redondo
- Tipos de mídias de dados suportados
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado
- Interface
- IO-Link 1.1
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Dados do processo IN
- 10 bytes
- Dados do processo OUT
- 10 bytes
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC Suporte somente LPS / Class 2
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01