Cabo IO-Link
Disponível em:
4 Versões
Cabos padrão para sensores e cabos de barramento
Flexível e confiável - para nós, essas são as características essenciais de uma boa tecnologia de conexão. Na Balluff, você obtém tudo de uma única fonte: sensores, sistemas e tecnologia de rede, bem como conectores e cabos de conexão adequados para uma ampla gama de requisitos e uso ideal em seu setor. Com nossa tecnologia de conexão versátil, flexível e confiável, damos suporte à sua rápida integração e garantimos o comissionamento rápido e fácil de suas máquinas e sistemas.
Ainda não encontrou o produto certo? Visite nossa área de produtos de tecnologia de conexão:
Disponibilidade
4 Versões
Código do pedido | Preço | Conexão 1 | Conexão 2 | Cabo | Conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
M8x1-Tomada, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | |||
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | |||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
M8x1-Tomada, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | |||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.