Systém absolutního měření vzdálenosti
Snímače s magnetickým kódov.
K dispozici v:
26 Verze
Systémy absolutních magnetických snímačů od společnosti Balluff poskytují absolutní zpětnou vazbu polohy v jakékoli poloze. Mohou být použity okamžitě - bez referenčního běhu. Dokonce i po ztrátě provozního napětí a opětovném zapnutí systému.
Speciální vlastnosti
- Optimální výkon stroje díky rychlému a přesnému určení měřených hodnot s vysokou opakovací přesností.
- Vysoká dostupnost systému díky dlouhodobě stabilní magnetické pásce s technologií Permagnet®.
- Robustní kovové pouzdro pro dlouhou životnost
- Jednoduchá a rychlá instalace pomocí kalibračního softwaru
Dostupnost
26 Verze
Objednací kód | Cena | Rozsah měření | Rozhraní | Rozlišení | Snímací vzdálenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
17952 CZK | 48 m |
SSI Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML085LBML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115 |
18038.4 CZK | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML08MHBML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284 |
18811.5 CZK | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML0904BML SL1-ALZ1-UEZZ-ZU1L-S4 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
BML0906BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
18011.2 CZK | 64 mm |
SSI Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
18011.2 CZK | 256 mm |
SSI Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
17181.3 CZK | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
18011.2 CZK | 64 mm |
BiSS-C Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.