Konfliktní minerály
Stav 11/2015
Jako specialista na průmyslovou automatizaci spojujeme tradici rodinného podniku s kosmopolitismem globálního hráče. Inovativní technika, orientace na zákazníka a celosvětová záruka kvality – to je základ našeho podnikání. Pracuje na něm 3 000 zaměstnanců v 61 sídlech po celém světě.
V dubnu 2009 přišel americký senátor Sam Brownback s návrhem zákona o konfliktních minerálech „Congo Conflict Minerals Act“, který měl zavázat firmy působící v oboru elektroniky, aby ověřovaly a deklarovaly zdroj minerálů. Tento zákon však nebyl přijat. Podobná část však byla připojena k Dodd-Frankovu zákonu o reformě Wall Street a ochraně spotřebitelů (zkráceně: Dodd-Frankův zákon), který byl schválen americkým kongresem a 21. července 2010 podepsán prezidentem USA Barackem Obamou. Na základě článku 1502 Dodd-Frankova zákona jsou výrobci povinni deklarovat, zda jejich výrobky obsahuji „konfliktní minerály“. Jako „konfliktní minerály“ se označuje zlato, ale také cín, tantal a wolfram z Demokratické republiky Kongo (DRK) a sousedních zemí, které z obchodu s těmito minerály financují násilné činy a války.
Pro zaručení zdravého a dlouhodobého obchodního vztahu s našimi dodavateli je nutná spolupráce na vysoké úrovni a častá výměna informaci. Firma Balluff si stanovila cíl dosáhnout naprosto bezkonfliktního obstarávání všech minerálů používaných v našich výrobcích.
Mezinárodní společenství věnuje konfliktním minerálům zesílenou pozornost kvůli nepřípustným těžebním činnostem v DRK a sousedních oblastech. Firmy obchodované na burze nesmí provádět žádné obchody s minerály z tohoto regionu. I když nějaký dodavatel nepoužívá minerály z konfliktního regionu, je nutné prokázat, že minerály nepocházejí z regionu DRK.
Firma Balluff není uvedena na žádné burze v USA, a tudíž není povinna reagovat na zveřejněné požadavky nebo vypracovávat zprávu ke konfliktním minerálům. Přesto je pro nás toto téma velmi důležité, protože je jím dotčen dodavatelský řetězec, jehož se firma Balluff účastní. Protože řada našich zákazníků podléhajících tomuto americkému zákonu zasílá firmě Balluff dotazy, musí Balluff v důsledku toho potvrdit, že jeho výrobky jsou vyráběny z nekonfliktních materiálů – a sice každoročně vždy k 31. květnu. Žádáme proto naše přímé dodavatele o jejich vyjádření k používání konfliktních minerálů, ke statutu jejich zpracovatelských zařízení v dodavatelském řetězci a k připravenosti dodavatelů dosáhnout nekonfliktního obstarávání. To znamená, že si firma Balluff musí od dodavatelů jednou za rok vyžádat zprávy ke konfliktním minerálům a vyhodnotit je. Předpokládáme, že bude použita nejaktuálnější verze standardizované předlohy zprávy (http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/) a neakceptujeme žádná písemná prohlášení. Všechny zprávy od našich dodavatelů tvoří databázi pro vypracování naší vlastní zprávy ke konfliktním minerálům. V této záležitosti pracujeme velmi svědomitě. Firma Balluff vyvinula postup, jak určit použití, původ a zdroje konfliktních minerálů.
Firma Balluff by chtěla podpořit vědomí toho, že všichni členové dodavatelského řetězce jsou povinni v této oblasti spolupracovat. Ceníme si pomoci a součinnosti každého dodavatele výrobků obsahujících zlato, cín, tantal a wolfram. Při vypracovávání zpráv se spoléháme na úzkou spolupráci našich dodavatelů. Chceme upozornit také na to, že se jedná o trvalý proces. Naši dodavatelé jsou povinni svůj dodavatelský řetězec nepřetržitě monitorovat ohledně příslušných změn a samostatně nám vždy poskytovat nejaktuálnější informace.
Velmi vám děkujeme za vaše úsilí a spolupráci při poskytování potřebných informací pro splnění zákonných požadavků na hlášení v dodavatelském řetězci.