BNI007L
Síťové moduly pro sběrnici Profinet
Typecode:
BNI PNT-206-105-Z015
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BNI00HL
BNI PG3-508-0C5-Z015
- Rozhraní
- PROFINET I/O
- Rychlé spuštění (FSU)
- ano
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- 7/8"-Konektor, 5-pólový
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- 7/8"-Zásuvka, 5-pólový
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ne
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Součtový proud US, snímač
- 9.0 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Rozměr
- 68 × 37,9 × 224 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02