Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BES04RM
BES M18MN-PAH16F-S04G
- Rozměr
- Ø 18 × 83 mm
- Tvar
- M18 × 1
- Montáž
- nelícující
- Dosah
- 16 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Spínací frekvence
- 80 Hz
- Materiál pouzdra
- Mosaz, poniklovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PA 12
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–55 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
EAC
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01