Indukční bezdotykové spínače
Srovnávací seznam
Přerušeno
|
Doporučený nástupnický produkt
|
|
BES00YJBES 516-367-G-E5-Y-S4- |
BES04R4BES M18ME-POC80B-S04G1.063,30 CZK |
|
Rozměr | Ø 18 × 44,5 mm | Ø 18 × 46 mm |
---|---|---|
Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
Dosah | 8 mm | 8 mm |
Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
Spínací frekvence | 200 Hz | 1 300 Hz |
Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...85 °C |
Krytí | IP 67 | IP 68 |
Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |