BES02YF

Dostupný

S-BES M P

Typecode:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Načítání...
Rozměr
Ø 30 × 63,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
40 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

Matice

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství