BCS001J

Dostupný

S-BCS D H

Typecode:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Načítání...
Rozměr
Ø 30 × 4 mm
Konstrukční řada
D30
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
Rozhraní
Speciální rozhraní
Dosah
1–15 mm
Senzitivita
seřiditelný na základním zařízení
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...80 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 66
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Následně zapojený zesilovač

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02