BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02

Kapacitní snímače hladiny

Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02