BCS00EL

Dostupný

S-BCS Z

Typecode:

BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 101 mm
Konstrukční řada
Z01
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
5 Hz
Materiál pouzdra
POM
Aktivní plocha, materiál
POM
Teplota prostředí
-40...75 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02