BOD001R

Brzy již není k dispozici

S-BOD 6K

Typecode:

BOD 6K-RA03-S75

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
Analogové napětí 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 9.5 mm při 100 mm
Dosah
30–200 mm
Přesnost
±1 % FS
Přesnost opakování
0,5 % FS
Rozlišení
≤ 0,68 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Provozní napětí Ub
13–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Technická dokumentace

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01