BKT0010

Brzy již není k dispozici

S-BKT C

Typecode:

BKT 6K-002-P-S75

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
0.7 x 0.7 mm při 250 mm
Dosah
1–250 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06