BUS0041

Dostupný

S-BUS M30

Typecode:

BUS M30M1-XC-60/600-S92K

Načítání...
Tvar
Ø 65 mm
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PBT, TPU
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
Dosah
600–8 000 mm
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
±0,15 % FS
Provozní napětí Ub
9–30 V DC
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

Optické prvky: filtry, clony, čočky, vychylovací zrcátka, objektivy

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04