- Tvar
- Ø 47 mm
- Procesní přípojka
- G 1"
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel (1.4571)
PBT, TPU - Aktivní plocha, materiál
- PTFE
- Dosah
- 200–5 000 mm
- Spínací frekvence
- 5 Hz
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Pevnost v tlaku max.
- 6 bar
- Provozní napětí Ub
- 9–30 V DC
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04