BIS007H
LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-322-PU1-05
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozměr
- 25 × 10 × 50 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
- Tvar antény
- kulatý
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, 5,00 m, PU
- Materiál pouzdra
- ABS, GF16
- Skladovací teplota
- -20...85 °C
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Měřené údaje
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01