BIS003R

BIS L-200-03/L

Datový nosič LF (125 kHz)

Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozměr
Ø 20 × 1,6 mm
Communication
Read Only
UID sériové číslo, pouze snímatelné
5 Byte
Typ paměti
PROM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozměr
Ø 20 × 1,6 mm
Communication
Read Only
UID sériové číslo, pouze snímatelné
5 Byte
Typ paměti
PROM
Tvar antény
kulatý
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Skladovací teplota
-40...95 °C
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, GF
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02