BIS0045

BIS M-111-02/L

Datový nosič HF (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 2,8 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 2,8 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Uživatelská data, snímání/záznam
2000 Byte
Skladovací teplota
-25...85 °C
Skladovací teplota dočasná
140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h
Teplota prostředí
-25...85 °C
Materiál pouzdra
PA 6
Krytí
IP 68
Montáž
nekovový (volná zóna)
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02