Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozhraní
- Melsec-Q
- Podporované technologie RFID
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Provozní napětí Ub
- 21,6–26,4 V DC
- Teplota prostředí
- 0...55 °C
- Krytí
- IP 20
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
EAC - Připojení
- Šroubovací svorky, 18pólový
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01