BIS015T
HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
Typecode:
BIS M-400-045-401-07-S4
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BIS01E7
BIS M-4A7-082-401-07-S4
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- Ø 30 × 65,9 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
- Tvar antény
- kulatý
- Podporované typy datových nosičů
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní data IN
- 10 bajtů
- Procesní data OUT
- 10 bajtů
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC Podporuje pouze LPS/Class 2
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
cULus
NCC
KC
MIC
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01