v odhlášení
- Rozměr
- 107 × 33 × 112 mm
- Rozhraní
- DeviceNet; USB 2.0 galvanicky oddělený
- Přídavná rozhraní
- Subnet 16 (RS485)
- Materiál pouzdra
- Hliník, Tlakový odlitek
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 30
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01