Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BAE010M
BDD 750-1P01-000-203-2-A
- Funkce
- Zobrazovací modul
- Vstupy, počet
- 2
- Rozhraní Port 01
- Digitální impulzní
- Výstupy, počet
- 2
- Digitální výstupy
- 2× relé
- Napájení snímače
- 5 V / 24 V, max. 300 mA
- Teplota prostředí
- 0...50 °C
- Třída ochrany čelní část pouzdra
- IP 64
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
EAC - Výřez ovládacího panelu
- 68 x 138 mm
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01