BNI001Y

Modul vstup/výstup s IO-Link

Typecode:

BNI IOL-102-S01-K019

Načítání...
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Digitální vstupy
8× PNP, typ 2
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
4 A
Materiál pouzdra
PBT, GF
Rozměr
30 × 24 × 129,5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
2.5 ms
Procesní data IN
2 bajty
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Propojovací kabely

Y slučovače

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02