BCC02M8

BCC M313-0000-10-001-PX0334-020

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C

Alternativní varianty produktu

Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11