- Připojení 1
- M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový
- Připojení 2
- M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -25...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 1.0 A
- Krytí
- IP 67 / IP 67, IP 69K