Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC06YZ
BCC M333-0000-20-000-34X325-000
- Připojení
- Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
- Počet připojitelných kontaktů
- 3
- Průřez přípojky
- 0.25 mm²
- Průměr kabelu D
- 5.00 mm
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Krytí
- IP 67
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Schválení/konformita
-
EAC
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02