- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, 8-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M8x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení 3
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC / 30 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 2.0 A
- Krytí
- IP 67
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Schválení/konformita
- WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06