BES056A

Dostupný

S-BES M P

Typecode:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
500 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel/povlakovaný/PTFE
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
60 bar
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Upínací držáky s pevným dorazem