BES0576
Indukční bezpečnostní snímače
Typecode:
BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Hladina výkonu
- d
- Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- Doba reakce max.
- 1 ms
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
Bezpečnost
EAC
WEEE - Směr najíždění
- libovolně k aktivní ploše
- Bezpečná spínací vzdálenost Sao
- 5 mm
- Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
- 7 mm
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Spínací výstup
- PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC)
- Montáž
- lícující montáž
- Rozměr
- Ø 18 × 70,5 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Krytí
- IP 67
- Materiál pouzdra
- Mosaz, bílý bronz
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01