BMF00L5

Dostupný

S-BMF 235T

Typecode:

BMF 235K-H-PI-C-A8-PU-02

Načítání...
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 6,2 × 5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Upevnění
lze svrchu nasadit do drážky T
Kalibrační funkce
8 spínacích bodů
Materiál pouzdra
PA 12
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Úhlové držáky pro snímače magnetického pole

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04