Popis výrobku
Stacionární senzory Ident od společnosti Balluff snímají čárové kódy, 2D kódy a kódy DMC přesně a spolehlivě. Jsou trvale instalovány v systému a díky jednoduchému ovládání zajišťují, že kódy jsou během probíhající výroby rozpoznávány obzvláště rychle a spolehlivě.
Standardizovaná automatizační a IT rozhraní zajišťují předávání odečtených informací do PLC nebo IT systémů. Některé varianty jsou navíc vybaveny rozhraním IO-Link a nabízejí další informace o stavu, např. o vibracích nebo kvalitě kódu. Celkově: jedinečný multitalent v oblasti optické identifikace.
- Aplikace
- Code Identification
- Čárové kódy
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kódy
-
Kód Aztec
Kód China Sensible
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Kód Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Kód QR - Obrazové rozlišení
- 0.4 MP (752 x 480 pixelů)
- Dosah
- 50–300 mm
- Světelný vysílač, osvětlení
- LED red
- Rozhraní
- USB
- Materiál pouzdra
- ABS, černá, -
- Rozměr
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03