BAM02HA
Zařízení pro nouzové zastavení
Typecode:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
v odhlášení
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0,1 mil. spínacích cyklů
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
Bezpečnost
WEEE - Princip činnosti
- Mechanický
- Počet kontaktů
- 2× rozpínací kontakty s nuceným rozpínáním
- Kategorie použití
-
AC-15
DC-13 - Způsob vynulování
- Soustružení
- Životnost mechanická
- 0,06 mil. spínacích cyklů
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 5pólový, A kódovaný
- Rozměr
- 80 × 106 × 72 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 65
- Materiál pouzdra
- Plast
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44