Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
- Provedení
- Průmyslová kamera
- Rozhraní
- Gigabit Ethernet, POE
- Připojení objektivu
- C-Mount
- Rozměr
- 40 × 40 × 68,7 mm
- Typ snímače Vision
- CMOS 1/1,8" monochromatická globální clona
- Čip snímače
- Sony IMX265
- Obrazové rozlišení
- 3,2 MP (2064 x 1544 pixelů)
- Materiál pouzdra
- Hliník, práškovaný
- Formáty obrázků
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p - Provozní napětí Ub
- 11–25 V DC
- Teplota prostředí
- 0...45 °C
- Schválení/konformita
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Krytí
- IP 40
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01