Zrušeno

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Průmyslové kamery

Provedení
Průmyslová kamera
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
40 × 40 × 68,7 mm
Typ snímače Vision
CMOS 2/3" monochromatická globální clona
Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Průmyslová kamera
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
40 × 40 × 68,7 mm
Typ snímače Vision
CMOS 2/3" monochromatická globální clona
Čip snímače
Sony IMX264
Obrazové rozlišení
5.1 MP (2464 x 2056 pixelů)
Materiál pouzdra
Hliník, práškovaný
Formáty obrázků
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Provozní napětí Ub
11–25 V DC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
FCC
WEEE
Krytí
IP 40
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01