BUS0069

BUS M12M1-XB-02/015-S04G

Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem

Tvar
Ø 12 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz poniklovaná, poniklovaný
PBT
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Ø 12 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz poniklovaná, poniklovaný
PBT
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
Dosah
20–250 mm
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
±0,15 % FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03