- Special characteristics
- Washdown
- Tvar drážky
- Drážka T
- Rozměr
- 5 × 5,4 × 27 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Kabel
- TPE-V, 2 m
- Materiál pouzdra
- PP
- Spínací výstup
- NPN rozpínací kontakt (NC)
- Spínací frekvence
- 10 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...100 °C
- Krytí
-
IP 67
IP 68
IP 69K - Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04