BAE010M

Přerušeno

Displeje

Typecode:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Funkce
Zobrazovací modul rozhraní P
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Vstupy, počet
1
Vstupní frekvence max.
1 MHz
Výstupy, počet
2
Digitální výstupy
2× relé
Napájení snímače
5 V / 24 V, max. 250 mA
Teplota prostředí
-20...60 °C
Třída ochrany čelní část pouzdra
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Výřez ovládacího panelu
43 x 91 mm
Technická dokumentace

Profilové snímače polohy

Snímač polohy pro profilovou konstrukci

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01