BES05K5

Dostupný

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52

Načítání...
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
Fortron 6165 A6
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,30 m, silikon