BOD002M

Dostupný

S-BOD 24K

Typecode:

BOD 24K-LPI07-S4

Načítání...
Konstrukční řada
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA
0–10 V
2x PNP/NPN Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
1 x 1 mm při 100 mm
Dosah
50–100 mm
Přesnost
±0,5 %
Přesnost opakování
± 50 µm
Rozlišení
≤ 10 µm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Plast
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01