- Special characteristics
- Washdown
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- Ø 16 × 3 mm
- Tvar antény
- kulatý
- UID sériové číslo, pouze snímatelné
- 8 Byte
- Typ paměti
- EEPROM
- Podporované typy datových nosičů
- DIN ISO 15693
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 112 Byte
- Skladovací teplota dočasná
- -40...85 °C 1x1000 h
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Materiál pouzdra
- PPS
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
Ecolab
-
Datasheet
-
Měřené údaje
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02