Produktové novinky
Monitorování stavu
Průběžně monitorujte stav strojů, systémů a procesů.
- Funkce
-
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota - Vibrace, frekvenční rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrace, počet os měření
- 3
- Vibrace rychlost, rozsah měření RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktní teplota, rozsah měření
- -25…+70 °C
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90