BIC0086

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

Typecode:

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Načítání...
Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Diagnostický kanál: COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 2 bajt
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 1 bajt
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Y slučovače

Držáky univerzální

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Propojovací kabely

T-slučovače

Přenos signálu IO-Link

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01