- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Machine de fabrication de pneus : atteindre une productivité maximale
Lors de la fabrication du pneu, les différents composants sont assemblés pour former une ébauche de pneu. Les couches de matériau sont placées sur le tambour et assemblées ensemble pour former l'ébauche de pneu. La clé d'une productivité accrue réside dans la réduction du temps de production, par exemple en utilisant des capteurs : Des capteurs d'inclinaison contrôlent les mouvements de pivotement sur les bandes transporteuses, des capteurs optiques contrôlent la flèche des couches de matériau et des systèmes de mesure de déplacement assurent un positionnement précis des chariots.