- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Permettre un contrôle fiable de la flèche
Afin de rendre l'alimentation des couches de matériau plus flexible, il y a généralement une flèche entre les bandes transporteuses de la machine de fabrication de pneus. Celle-ci compense le décalage entre le réapprovisionnement continu et le traitement étape par étape. Des capteurs de distance optoélectroniques surveillent en permanence cette flèche. Ils veillent à ce que la flèche ne tombe pas en dessous d'un minimum spécifié et ne touche pas le sol, ce qui indiquerait un retard dans le processus de fabrication du pneumatique. Le noir fortement absorbant la lumière des couches de matériau ne pose aucun problème à nos capteurs optiques. De plus, ils sont faciles et intuitifs à utiliser à l'aide de l'afficheur et des touches de réglage.